DRV8245S-Q1LEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
DRV8245S-Q1LEVM
DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块
DRV8245S-Q1LEVM
概述
DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。
该器件集成了 N 沟道输出级、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。该器件针对输出过流和器件过热情况,提供电压监测和负载诊断及保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种接口类型 - 硬件(“HW”)和 SPI。HW 接口使用绕线电阻器进行固定配置。SPI 接口通过外部控制器实现更加灵活的器件配置和故障监测。
特性
- 40V 绝对最大值
- 集成电流感应(消除分流电阻器)
- 保护/诊断功能
- EVM 固件可现场升级,无需额外硬件
- Micro-USB 电缆
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8245S-Q1LEVM — DRV8245-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with SPI interface
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software
SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 23 一月 2022
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc821 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
版本: 1.0.1
发布日期: 08 三月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DRV824x_DRV814x-Q1EVM 用户指南 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 7日 | |
证书 | DRV8245S-Q1LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 7月 23日 |