DRV8145P-Q1LEVM
DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
DRV8145P-Q1LEVM
概述
DRV8145P-Q1LEVM 评估模块展示了 DRV8145P-Q1 的特性和性能。它采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用,非常适合工作电压为 4.5V 至 35V 且最大输出电流为 46A 的高电流应用。
特性
- 46A 最大输出电流。
- 可配置压摆率和展频时钟,以实现低 EMI
- 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
- 用于器件配置的 SPI
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
TI.com 上无现货
固件
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
版本: 1.00
发布日期: 08 五月 2023
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
文档
发布信息
Initial Release
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
版本: 1.0.1
发布日期: 08 三月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DRV8145P-Q1LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 15日 |