选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLPC900REF-SW

DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 5.2
发布日期: 15 十二月 2023
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

发布信息

Uploaded the Readme file as an asset.