CIRCUIT060040

具有 T 网络电路的跨阻放大器

CIRCUIT060040

概述

这个采用 T 网络反馈配置的跨阻放大器可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于 T 网络等效电阻,它大于电路中使用的任何电阻。因此,T 网络反馈配置电路可实现非常高的增益,无需在反馈中使用大电阻或第二个增益级,可减少噪声、稳定性问题和系统中的错误。
特性
  • 输入:Ii = 0A 至 100nA
  • 输出:Vo = 0V 至 3.2 V
  • BW:f = 10kHz
  • 电源:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0V
通用运算放大器
OPA375 OPAx375、500μV、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器 TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 具有 T 网络电路的跨阻放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 16日
应用简报 使用高带宽、精密 JFET 运算放大器简化跨阻应用 英语版 2019年 6月 5日
应用手册 Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018年 3月 7日
应用手册 Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017年 5月 16日
用户指南 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014年 9月 16日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

参考设计

参考设计
TIPD176 1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频