1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计
TIPD176
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此电路包括一个配置为互阻抗放大器的单电源运算放大器,该放大器的带宽大于 1MHz,用于放大光电二极管的光依赖电流。正电源产生一个低偏置电压并应用于运算放大器的非反相输入。这可以防止在缺少输入电流的情况下输出在负电源轨上饱和。此电路的设计宗旨是针对 0uA 至 90uA 的光电二极管电流产生 0.1V 至 4.9V 的输出电压,适用于常见的互阻抗放大器应用,如条形码扫描仪、光网络和光谱仪。

特性
  • 包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和测量结果
  • 单电源光电二极管放大器
  • 带宽大于 1MHz
  • 增益 53.6k V/A
  • 输入:0-90uA
  • 输出:0.1V 至 4.9V
  • 1.5mA 电源电流

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA320 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1110 2014年 9月 16日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 72 2014年 11月 21日
PDF 105 2014年 11月 21日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章