BQ78Z100EVM-532

bq78z100EVM 1-2 节锂离子电池组管理器评估模块

BQ78Z100EVM-532

立即订购

概述

bq78z100EVM-532 评估模块 (EVM) 是一款适用于 bq78z100 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq78z100 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq78z100 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC,还包含监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、防止 1 或 2 节锂离子或锂聚合物电池组出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的各个电池相连。借助 Ev2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq78z100 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并使用 HDQ 通信协议对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

特性
  • 适用于 bq78z100EVM 1s-2s 电池组管理器评估模块和 bq294502 独立过压保护 IC 的完整评估系统
  • 已组装的电路模块,便于快速设置
  • 通过软件记录数据,便于进行系统分析

Cable to connect the EVM to an EV2400 (CBL002)

电池电量监测
BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计

 

MOSFET
CSD16412Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、16mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

电池保护器
BQ294502 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1-2 节锂离子电池组管理器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close
最新版本
版本: R1B
发布日期: 07 九月 2023

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1-2 节锂离子电池组管理器评估模块

文档

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

发布信息

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

最新信息

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module 2015年 9月 14日
证书 BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频