AWR1243Boost is a prototype evaluation module.
AWR1243BOOST
概述
AWR1243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1243 毫米波传感器件的易用型评估板。
AWR1243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
特性
- 板载天线支持进行现场测试
- 用于 DCA1000 连接的标准接口和用于原始数据捕获的 MMWAVE-STUDIO
- 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad 开发套件接口
- Micro USB cable (#3025010-03)
- Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
- M3-size screws (#9027A146)
- M3-size nuts (#90631A007 )
- Jumpers (#SPC02SYAN)
CAN 收发器
多通道 IC (PMIC)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Get started with data collection on single-chip AWR1243 for RF performance evaluation
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块
DCA1000EVM — 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE-STUDIO — 用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443) 的 mmWave Studio GUI 工具
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
文档
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
发布信息
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
发布信息
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with data collection on single-chip AWR1243 for RF performance evaluation
Design and develop with AWR1243 sensor integration with external host processor
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块
MMWAVE-DFP — 适用第 1 代 AWR1243 零件的 mmWave 设备固件封装 (DFP)
MMWAVE-DFP — 适用第 1 代 AWR1243 零件的 mmWave 设备固件封装 (DFP)
MMWAVE_DFP 01.02.06.03 installer for Windows Host
产品
汽车毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
文档
Release Notes for MMWAVE DFP
User Guide for MMWAVE DFP
Radar Interface control document
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE DFP
发布信息
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes
Design and develop with AWR1243 sensor integration with external host processor
仅订购此硬件
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | AWR1443BOOST, AWR1243 EVM mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. C) | 2020年 5月 19日 | |||
数据表 | AWR1243 单芯片 77GHz 和 79GHz FMCW 收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 | |
白皮书 | The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) | 2020年 8月 27日 | ||||
证书 | AWR1243BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar | 2017年 10月 6日 | ||||
白皮书 | 毫米波传感器基础知识 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2017年 8月 7日 | |||
白皮书 | TI smart sensors enable automated driving | 2017年 4月 17日 | ||||
白皮书 | Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems | 2017年 4月 17日 | ||||
白皮书 | AWR1243 sensor: Integrated 76- to 81-GHz radar front end for emerging ADAS apps | 2017年 4月 17日 |