ADS54J54 评估模块
ADS54J54EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

ADS54J54 EVM 展示了具有 JESD204B 接口的四通道 500Msps 14 位 ADC 的性能。该评估板包含 ADS54J54 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。此 ADC 每个通道的输入默认连接到变压器输入电路,该电路可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。通过采用位于 FMC 连接器上的行业标准 JESD204B 引脚分配,可直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售 FPGA 开发平台。

特性
  • 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
  • 片上抖动,可提高 SFDR
  • JESD204B 数据接口可简化数字接口,兼容高达 5.0Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B 子类 1 以实现同步和兼容性
  • 通道 A 和 B 的配置可独立于通道 C 和 D 以实现混合模式使用
  • 可选的 e2x 抽取滤波器输出以 ½ 采样率进行数据采样,从而改善 SNR

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS54J54EVM:
ADS54J54 Evaluation Module

$799.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

ADS54J54EVM-BDL:
ADS54J54EVM + TSW14J50EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3566 2016年 1月 8日
PDF 648 2015年 11月 3日
ZIP 8055 2015年 7月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
High Speed Data Converter Pro 软件  DATACONVERTERPRO-SW  软件库 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
TSW14J50 评估模块  TSW14J50EVM  评估模块和开发板 
TSW14J56EVM 评估模块  TSW14J56EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
ADS54J54  ADS54J54 四通道 14 位 250/500MSPS 接收器和反馈 IC  模数转换器 (ADCs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章