称重秤

秤重器和天平集成电路和参考设计

设计注意事项

秤重天平/桥传感器:

电子秤以某些方式或形式存在于许多工业应用中,而在当今的食品工业中更是随处可见。电子秤制造商偶尔会开发专用 ASIC 以定制模拟前端的功能,以便获得最高精确性和稳定性。但是,某些使用标准产品的设计方法可提供高达 23 位无噪声码分辨率,这能够与定制的解决方案功能相媲美。

电子秤设计所面临的主要挑战是不仅要对多个负荷元进行采样,而且要提供极低的输入参考噪声 (RTI)。ADS1230、ADS1232 和 ADS1234 可以提供此应用所需的低输入参考噪声。另一个重要因素是模拟电路在失调漂移和增益、超时和温度方面的长期稳定性。由于现实的传感器具有跨距和偏移误差,因此温度会不断地变化。此外,许多电桥压力传感器都具有因外力作用而形成的非线性输出。必须确保放大的输入信号(单端或差动)的精确度在若干年内不会降低。自动置零放大器,例如 OPA335 和 INA326 仪表放大器,可以通过实现 0.05μV/°C (OPA335) 和 0.4μV/°C (INA326) 的失调漂移来轻松满足这些严苛的要求。

电桥传感器将物理值转换成 mV/V 范围内的差动信号并被视为金属厚膜、陶瓷或压阻式传感器。但是,它们是非线性传感器,对温度具有依赖性并且具有大偏移和失调漂移。此外,它们需要注意电子校准和补偿。电桥激励线性化电路针对呈抛物线形状的桥接压力非线性进行了优化。虽然线性化电路通常是数字可编程电路,但是纯模拟信号调节端的处理要通过对模拟信号链的调节实现。另外,校准参数需要存储在外部非易失性存储器中以免除手动微调并实现长期稳定性。

MSP430 微处理器或 TMS320C550x DSP 提供的功能包括计算和信号处理、用户友好界面(例如 LCD 显示屏和键盘控制)以及无线/有线数据传输与连接接口。

View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (4)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 175 KB 2018年 8月 6日
PDF 620 KB 2018年 5月 10日
PDF 98 KB 2011年 9月 30日
PDF 65 KB 1999年 9月 27日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 336 KB 2007年 6月 14日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面