TPS7A8101

正在供货

具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A91 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 1-A, low noise (4.7 µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A88 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel, low noise, 1-A LDO.

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 23 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 23 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
  • 可调节输出电压:0.8V 至 6V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1kHz 时为 80dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 54dB
  • 低噪音:23.5μVRMS典型值 (100Hz 至
    100kHz)
  • 与一个 4.7μF 电容搭配工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 总体精度 3%(在负载、线路、温度范围内)
  • 过流和过热保护
  • 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 电信基础设施
  • 音频
  • 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
  • 可调节输出电压:0.8V 至 6V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1kHz 时为 80dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 54dB
  • 低噪音:23.5μVRMS典型值 (100Hz 至
    100kHz)
  • 与一个 4.7μF 电容搭配工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 总体精度 3%(在负载、线路、温度范围内)
  • 过流和过热保护
  • 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 电信基础设施
  • 音频
  • 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A8101是一款低压差线性稳压器(LDO),此稳压器可在噪音情况下可提供出色的性能以及输出端的电源抑制比(PSRR)。这个LDO使用一个先进的双极CMOS(BiCMOS)工艺和一个功率场效应晶体管(PMOSFET)无源器件来实现极低噪音,优良的瞬态响应,和出色的PSRR性能。

TPS7A8101 器件与 4.7μF 陶瓷输出电容搭配工作时可保持稳定,并且使用了一个精密电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内至少实现 3% 的精度。

该器件的额定温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C,采用带有散热焊盘的 3mm × 3mm、小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。

TPS7A8101是一款低压差线性稳压器(LDO),此稳压器可在噪音情况下可提供出色的性能以及输出端的电源抑制比(PSRR)。这个LDO使用一个先进的双极CMOS(BiCMOS)工艺和一个功率场效应晶体管(PMOSFET)无源器件来实现极低噪音,优良的瞬态响应,和出色的PSRR性能。

TPS7A8101 器件与 4.7μF 陶瓷输出电容搭配工作时可保持稳定,并且使用了一个精密电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内至少实现 3% 的精度。

该器件的额定温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C,采用带有散热焊盘的 3mm × 3mm、小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A8101 低噪声、高带宽、高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 6月 9日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 LDO环路稳定性及其对射频频综相噪的影响 2013年 4月 15日
模拟设计期刊 LDO噪音在详细研究 英语版 2012年 12月 6日
模拟设计期刊 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 2012年 9月 25日
用户指南 TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module 2011年 12月 20日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS58J64EVM — 适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块

ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,专为与 TSW14J56 EVM 配合使用而设计。此外,借助所提供的 FMC 连接器还可将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DCA1000EVM — DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输

DCA1000 评估模块 (EVM) 为来自 TI AWR 和 IWR 雷达传感器 EVM 的两通道和四通道低电压差分信号 (LVDS) 流量提供实时数据捕获和流式传输。数据可以通过 1Gbps 以太网实时流式传输到运行 MMWAVE-STUDIO 工具的 PC 机上,以进行捕获、可视化,然后可以将其传递给所选的应用进行数据处理和算法开发。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK04610EVM — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM

LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK04616EVM — LMK04616 评估模块

LMK04616EVM 具有 LMK04616 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借 16 路输出运行时仅为 1200mW 的功耗,LMK04616 使用低噪声 VCXO 模块支持 65fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块

LMK05028EVM 是一款用于评估 LMK05028 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK05028 集成了两个具有可编程带宽的数字锁相环 (DPLL),用于实现输入的漂移和抖动衰减。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 XO 和 TCXO 选项,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK05028。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块

LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。

LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型 A 版 (SMA) 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 低噪音、高带宽 PSRR、低压降 1A 线性稳压器评估模块

The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A8101 PSpice Transient Model

SBVM110.ZIP (33 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS7A8101EVM-097 Gerber Files

SLVC403.ZIP (236 KB)
参考设计

TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计

此参考设计在不牺牲性能的情况下为射频采样 DAC38RF8x 数模转换器 (DAC) 的加电启动提供了一种高效电源方案,并且可以降低板面积和 BOM。该参考设计使用直流/直流开关和 LDO 为 DAC38RF8x 加电,同时实现高的模拟性能(杂散噪声和相位噪声)并最大限度地减少电源效率折衷。可以将此处概括的设计方法扩展到其他射频采样数据转换器的电源设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计

借助使用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,对适用于 S 频带多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成进行了展示。该射频采样发送架构可简化信号链,拉近数据转换器与天线之间的距离,从而实现灵活性和高性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计

此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0091 — 功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计

TIDEP-0091 重点介绍了如何在储液箱液位探测应用、位移传感器、4 至 20mA 传感器和其他低功耗应用中对 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波传感器进行功耗优化,从而以高精度和超低功耗进行距离检测。在这些应用中,系统通常以一根低压数据线运行,该数据线提供的功率低于运行功耗。占空比调控对于降低平均功耗以满足功率输入限制而言至关重要。可以通过使用 MSP432 对 IWR14xx 器件进行外部占空比调控以进行周期性检测,从而实现功耗优化。此外,该参考设计还提供了用于一维距离检测的示例配置。

了解有关使用 77GHz 毫米波检测液位的更多信息 (SPYY004)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01378 — 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计

此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上游 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196 MHz 的上游信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上游信号路径的 CMTS 侧。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计

TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。14 位的 9GSPS DAC38RF83 具有四个 48 位独立 NCO,可以生成四个置于第一个奈奎斯特区域内任何位置的 CW 音调,或者在第二个奈奎斯特区域中支持高达 6 GHz。

此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频