具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM
LMK04610EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74 fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。

特性
  • 当输出频率为 122.88MHz 时,具有从 10kHz 至 20MHz 的典型 60 fs rms 双环路架构
  • 集成环路滤波器可轻松实现原型设计
  • 122.88MHz 时,10 个输出的典型功耗为 0.9W
  • 跳线可配置电源配有板载 LDO 和直流/直流转换器
  • GUI 平台可实现对器件寄存器的完全访问

包含项目

  • LMK04610EVM
  • USB2ANY Programmer

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMK04610EVM:
LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

$399.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3256 2019年 11月 11日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8637 2017年 2月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件  TICSPRO-SW  应用软件与框架 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
LMK04610  具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动清除器  时钟和计时 
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理 
SN74AVC2T45-Q1  具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 2 位双电源总线收发器  电压电平转换 
TPS54120  具有集成 DC-DC 转换器和低压降稳压器的低噪声 1A 电源  降压(降压) 
TPS7A8101  低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章