TPS65265

正在供货

4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流、三路降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000115
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000115
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1.33%
  • 持续输出电流:5A/3A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250kHz 至 2.3MHz
  • 外部同步振荡器
  • Buck1、Buck2 和 Buck3 之间具有 120° 相位差
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 针对每个降压转换器的固定软启动 (SS) 时间 (2.4ms)
  • 自动加电/断电序列以及各降压转换器间可调节的间隔时间(6 种组合)
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制持续电流模式 (FCCM)
  • 输出电压电源正常状态指示器和可调节延迟时间
  • 热过载保护
  • 32 引脚 QFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1.33%
  • 持续输出电流:5A/3A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250kHz 至 2.3MHz
  • 外部同步振荡器
  • Buck1、Buck2 和 Buck3 之间具有 120° 相位差
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 针对每个降压转换器的固定软启动 (SS) 时间 (2.4ms)
  • 自动加电/断电序列以及各降压转换器间可调节的间隔时间(6 种组合)
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制持续电流模式 (FCCM)
  • 输出电压电源正常状态指示器和可调节延迟时间
  • 热过载保护
  • 32 引脚 QFN (RHB) 5mm × 5mm 封装

TPS65265 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 17V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在 250kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。

TPS65265 可通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。

TPS65265 采用 32 引脚 5mm × 5mm 耐热增强型 QFN (RHB) 薄型封装。

TPS65265 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 17V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在 250kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。

TPS65265 可通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。

TPS65265 采用 32 引脚 5mm × 5mm 耐热增强型 QFN (RHB) 薄型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65265 4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 31日
EVM 用户指南 TPS65265 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 输出电流评估模块

TPS65265EVM-705 评估模块有助于评估 TPS65265。TPS65265 PMIC 是一种三路 5A/3A/2A 输出电流的同步降压转换器,其工作电压范围为 4.5 至 17V。每次降压的反馈电压基准为 0.6V。每次降压都是独立的,并采用专门的使能和环路补偿。TPS65265 支持 PSM 模式和 FCC 模式。此器件支持 2500kHZ 至 2.3MHZ 的可调 Fsw、可编程的 P-GOOD 延迟时间以及自动加电/断电功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65265 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMBE7A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP40041 — 4.5V 至 14V 输入、三轨输出 POL 参考设计

PMP40041 是使用 TPS56265 生成三条输出轨道的参考设计。输入电压范围为 4.5V 至 14V。TPS65265 将三路同步降压转换器与持续输出电流 5A/3A/2A 相结合。PMP40041 具有可在 1.0V、1.8V 和 3.3V 之间切换输出电压的专用接头。默认配置是 Vout1 为 1.0V、Vout2 为 1.8V 以及 Vout3 为 3.3V。主电源线路模块经过优化,特别适合小空间,其尺寸为 22mmX18mm。该解决方案在强制连续电流模式下运行,以降低噪音敏感性和射频干扰。解决方案已经过充分测试。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频