PMP40041
4.5V 至 14V 输入、三轨输出 POL 参考设计
PMP40041
概述
PMP40041 是使用 TPS56265 生成三条输出轨道的参考设计。输入电压范围为 4.5V 至 14V。TPS65265 将三路同步降压转换器与持续输出电流 5A/3A/2A 相结合。PMP40041 具有可在 1.0V、1.8V 和 3.3V 之间切换输出电压的专用接头。默认配置是 Vout1 为 1.0V、Vout2 为 1.8V 以及 Vout3 为 3.3V。主电源线路模块经过优化,特别适合小空间,其尺寸为 22mmX18mm。该解决方案在强制连续电流模式下运行,以降低噪音敏感性和射频干扰。解决方案已经过充分测试。
特性
- 工作输入电压范围为输入 4.5V 至 14V
- 5A/3A/2A 输出电流三路同步降压解决方案
- 专用接头可在 1.0V、1.8V 和 3.3V 之间切换
- 强制连续电流模式 (FCCM)
- 为主电源线路尺寸为 22mm*18mm
输出电压选项 | PMP40041.1 | PMP40041.2 | PMP40041.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 5 | 3 | 2 |
Output Power (W) | 5 | 5.4 | 6.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40041 Test Results | 2016年 10月 5日 |