可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62231-Q1
- 符合汽车应用要求
- 开关频率3MHz
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 出色的 AC 和瞬态负载稳压
- 高电源抑制比(PSRR)(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件1μH/4.7μF
- 从2.05V至6V的VIN范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制脉宽调制(PWM)模式工作
- 典型值.22 μA 静态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3SON 封装
- 12 mm2最小解决方案尺寸
- 支持的最大解决方案高度为0.6mm
- 具有100μs(典型值)启动时间的软启动
TPS6223x-Q1系列产品是一款高频同步降压型直流(DC)-DC转换器,此转换器非常适合电池供电的便携式应用。 它支持高达500mA的输出电流并且允许使用小型和低成本芯片电感器和电容器。
2.05V至6V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 2.05V最小输入电压也允许使用一次性锂电池或者2节碱性电池。 在1.0V至3.3V间可选择不同的固定输出电压版本。
TPS6223x-Q1系列产品特有高达3.8MHz的开关频率。 从中等程度的负载到高负载,此转换器运行在PWM模式并在轻负载电流时自动进入省电模式运行以在全部负载电流范围内保持高效率。
由于它出色的PSRR和AC负载调节性能,此器件适合于取代线性稳压器以获得更好的电源转换效率。
TPS6223x-Q1的省电模式在轻负载运行时将静态流耗减至22μA。 已对此器件进行了优化,即使外部组件较小,此器件也可实现非常低的输出电压纹波并特有出色的ac负载调节。
对于那些对噪音非常敏感的应用,通过将MODE引脚电平拉高,此器件可被强制进入PWM模式运行。 在关断模式下,流耗减少至小于1μA。 TPS6223x-Q1采用1 × 1.5mm26引脚SON封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用1x1.5 无引线小外形(SON)封装的3MHz 超小型降压转换器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 1月 19日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
模拟设计期刊 | 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 | 英语版 | 2013年 8月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62230EVM-370 — 用于 TPS62230、TPS62231、TPS62232 超小型降压转换器 1.2V、1.8V、2.5V 的评估模块
TPS62230EVM-574 — 用于 TPS62230、TPS62231、TPS62232 超小型降压转换器 1.2V、1.8V、2.5V 的评估模块
德州仪器 (TI) TPS62230EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。本用户指南描述了 TPS62230EVM-574 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。此 EVM 演示了可提供高达 500mA 输出电流的德州仪器 (TI) TPS6223x 3MHz 同步降压转换器的三种独立的配置。本用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图。
TPS62231 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01004 — 采用 100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术的汽车摄像头模块参考设计
TIDA-00262 — 用于同轴无压缩数字视频且经过优化的汽车类百万像素摄像机模块设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点