用于同轴无压缩数字视频且经过优化的汽车类百万像素摄像机模块设计

(正在供货) TIDA-00262

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00262 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。

特性
  • 经过空间优化的设计可以安装在 20x20 mm 的单个 PCB 上
  • 经过电源优化,减小了尺寸,提高了效率
  • 来自 Aptina 的一百万像素图像传感器 AR0140AT 提供 10/12 位图像数据
  • 单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可用于数字视频、电源、控制和诊断用途
  • 适合 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
  • 此电路经过测试并包含设计注意事项和 BOM 分析

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DS90UB913A-Q1  25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器  显示和成像串行器/解串器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3836-Q1  Nanopower Supervisory Circuits for Automotive  电源管理  样片或购买 不可用
TPS62170-Q1  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62231-Q1  Automotive 2V to 6V, 500mA Buck Converter with 1.8V Fixed Output Voltage in 1x1.5mm SON Package  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1815 2016年 9月 22日 769
PDF 263 2014年 7月 31日 190
PDF 216 2014年 7月 31日 614
PDF 374 2014年 7月 31日 194
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 2238 2016年 12月 5日 160
PDF 82 2014年 7月 31日 66
PDF 999 2014年 7月 31日 177
PDF 1231 2014年 7月 31日 196
相关工具与软件

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi