TPS62182
- 双相平衡峰值电流模式
- 输入电压范围:4V 至 15V
- 输出电压范围:0.9V 至 6V
- 输出电流高达 6A
- 典型静态电流为 28µA
- 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
- 自动效率提高 (AEE™)
- 相移操作
- 自动节能模式
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 欠压闭锁
- HICCUP 过流保护
- 与 TPS62184 引脚对引脚兼容
- 过热保护
- NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
- 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。
该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。
TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。
该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6218x 4V 至 15V、6A、双相降压转换器,具有 AEE 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 11月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 17V 输入、6A 输出双相降压转换器
TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估两相降压转换器 TPS62180 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 15V 时,输出电压为 3.3V。TPS62180 可自动提高效率 (AEETM),在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm2)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSDS) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00194 — 用于 Intel SkyLake™ 处理器平台的功率调节和分配的参考设计
TI 经过优化的解决方案可实现功率调节、分配和定序,适用于 Intel SkyLake™ 处理器平台。通过采用高效直流/直流开关稳压器和集成负载开关,该设计展示了它可调节 4 个独特的电源轨并分配 21 个不同的负载点。电路板面积得以大幅减小,这得益于四通道负载开关和高效集成型直流/直流降压转换器。此外,I2C/GPIO 混合控制减少或消除了 GPIO 需求,从而简化了 PCB 布局。该设计可在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,它模拟 2S/3S 锂离子电池拓扑结构。基于 PC 的 GUI 可通过标准的 USB (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点