TPS61196
- 8V 至 30V 输入电压
- 高达 120V 输出电压
- 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
- 针对 LED 电压的自适应升压输出
- 六个灌电流,针对每个灯串的 200mA 持续输出 / 400mA 脉冲输出
- 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
- 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
- 在输出和每个灌电流上的可编程过压阀值
- 在具有可调滞后的输入上的可编程欠压阀值
- 与亮度调节占空比无关的可调软启动时间
- 内置 LED 开路/短路保护
- 内置肖特基二极管开路/短路保护
- 内置 ISET 短路保护
- 内置 IFB 短路保护
- 过热保护
- 带有 PowerPAD 的 28L 散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装
TPS61196 提供针对 LCD TV 背光的高集成解决方案,此解决方案具有针对每个灯串的独立 PWM 亮度调节。 这个器件是一个电流模式升压控制器,此控制器能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的 WLED 灯串。 每个灯串具有一个独立电流稳压器,此稳压器提供 50mA 至 400mA 范围内可调的 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 灌电流上的最小电压可在 0.3V 至 1.0V 之间的范围内进行设定以符合不同的 LED 电流设置。 TPS61196 的输入电压范围介于 8V 至 30V 之间。
TPS61196 自动调节升压控制器的输出电压以只提供 LED 灯串所需的电压,即正向最大压降加上那个灯串的 IFB 引脚上的所需最小电压,从而优化驱动器的效率。 通过一个外部电阻器,可将它的开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。
TPS61196 支持直接 PWM 亮度调节。 每个灯串有一个独立的 PWM 控制输入。 PWM 亮度调节期间,LED 电流在频率和占空比上(由外部 PWM 信号确定)被接通和关闭。 PWM 频率范围介于 90kHz 至 22kHz 之间。
TPS61196 集成有过流保护、输出短路保护、ISET 对地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护,以及过温关断电路。 此外,TPS61196 能够检测 IFB 引脚对地短路以保护 LED 灯串。 此器件还提供可编程输入欠压闭锁阀值和输出过压保护阀值。
TPS61196 有一个内置的线性稳压器,此稳压器将输入电压降压至 VDD 电压来为内部电路供电。 一个在内部执行的软启动电路与一个外部电容器一起工作来调节软启动时间以大大减少升压转换器启动期间的涌入电流。 此器件采用具有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装,从而提供了良好的散热性能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 针对每个灯串具有独立脉宽调制(PWM) 亮度调节的6 灯串400mA 白光发光二极管(WLED) 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 7月 30日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61196EVM-600 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61196EVM-600 — WLED 驱动器串评估模块
德州仪器 (TI) TPS61196EVM-600 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 TPS61196 多通道 WLED 驱动器的功能和性能,这款驱动器针对 LCD 电视背光提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 10V-30V 的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供 787mA 的输出电流。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。