WLED 驱动器串评估模块
TPS61196EVM-600
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

德州仪器 (TI) TPS61196EVM-600 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 TPS61196 多通道 WLED 驱动器的功能和性能,这款驱动器针对 LCD 电视背光提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 10V-30V 的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供 787mA 的输出电流。

特性
  • 多通道
  • 针对 LED 电压的自适应升压输出
  • 每个灯串独立进行 PWM 调光

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61196EVM-600:
6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5061 2014年 2月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS61196  6 灯串 400 mA WLED 驱动器,可对每个灯串进行独立 PWM 明暗调节  LED驱动器 
TPS61196-Q1  TPS61169-Q1 每个灯串具有独立脉宽调制 (PWM) 亮度调节的 6 灯串 400mA 白光发光二极管 (WLED) 驱动器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章