TPS61177A
- 2.5V 至 24V 输入电压范围
- 39V 最大输出电压
- 集成 1.8A、40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 450kHz 至 1.2MHz 可编程开关频率
- 为白色发光二极管 (WLED) 提供电压的自适应升压输出
- 100Hz 至 25kHz 宽输入脉宽调制 (PWM) 调光频率范围
- 1% 最小调光占空比
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六路最高 30mA 的灌电流
- 1% 电流匹配(典型值)
- 输入 PWM 毛刺脉冲滤波器
- PWM 亮度接口控制
- 三种调光方法可供选择,包括直接 PWM 调光、模拟调光以及模拟和 PWM 混合调光
- 内置 WLED 开路保护
- 热关断
TPS61177A 器件可为笔记本 LCD 背光提供高度集成的白色 LED (WLED) 驱动器解决方案。该器件内置高效升压稳压器,稳压器集成有 1.8A、40V 功率 MOSFET。六个灌电流稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。该器件总共可支持 72 个 WLED。此外,升压输出还可自动地将其电压调节至 WLED 正向电压以优化效率。
TPS61177A 支持模拟调光、模拟和 PWM 混合调光以及直接 PWM 调光三种方法。在模拟调光模式下,各 CS 电流将根据 PWMB 引脚上的占空比信息线性变化。在模拟和 PWM 混合调光模式下,输入 PWM 占空比信息将转换成模拟信号,以在 25% 至 100% 的亮度区域线性控制 WLED 电流。该器件还可在模拟电流低至 25% 时增加 PWM 调光。电流低于 25% 后,模拟信号会转换成 PWM 占空比信息以控制 WLED 电流的导通或关断并求取低至 1% 的 WLED 电流的平均值。增加 PWM 调光的频率与 PWMB 引脚上的输入 PWM 频率相同。TPS61177A 还支持直接 PWM 调光方法,在直接 PWM 调光模式下,将根据 PWM 输入信号同步导通或关断 WLED 电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑用 TPS61177A WLED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 5日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
用户指南 | Using the TPS61177A Evaluation Board | 2015年 9月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61177AEVM — TPS61177A 用于笔记本应用中的 WLED 驱动器的评估模块
TPS61177AEVM 是适用于 WLED 驱动器应用的评估平台,可用于具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑和平板电脑。EVM 工具套件包含 USB2ANY 盒,用于进行 I2C 通信,以配置/控制 TPS61177A WLED 驱动器的 EEPROM 寄存器(如升压开关频率、LED 灯串电流、调光模式和 UVLO 电平)。TPS61177AEVM 是适用于 WLED 驱动器应用的评估平台,可用于具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑和平板电脑。EVM 工具套件包含 USB2ANY 盒,用于进行 I2C 通信,以配置/控制 TPS61177A WLED 驱动器的 EEPROM (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGR) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。