TPS61177AEVM
TPS61177A 用于笔记本应用中的 WLED 驱动器的评估模块
TPS61177AEVM
概述
TPS61177AEVM 是适用于 WLED 驱动器应用的评估平台,可用于具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑和平板电脑。EVM 工具套件包含 USB2ANY 盒,用于进行 I2C 通信,以配置/控制 TPS61177A WLED 驱动器的 EEPROM 寄存器(如升压开关频率、LED 灯串电流、调光模式和 UVLO 电平)。TPS61177AEVM 是适用于 WLED 驱动器应用的评估平台,可用于具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑和平板电脑。EVM 工具套件包含 USB2ANY 盒,用于进行 I2C 通信,以配置/控制 TPS61177A WLED 驱动器的 EEPROM 寄存器(如升压开关频率、LED 灯串电流、调光模式和 UVLO 电平)。
TPS61177AEVM 是适用于 WLED 驱动器应用的评估平台,可用于具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑和平板电脑。EVM 工具套件包含 USB2ANY 盒,用于进行 I2C 通信,以配置/控制 TPS61177A WLED 驱动器的 EEPROM 寄存器(如升压开关频率、LED 灯串电流、调光模式和 UVLO 电平)。
特性
- 操作 EVM 需要 2.5V 至 24V 的单个电压输入 - 可将 EN 连接至 Vin
- 最大升压输出电压为 39V,该电压支持多达 11 至 12 个串联的 LED
- 用户可以通过 I2C 接口选择调光模式,以针对每个应用展示最佳性能和效率
背光 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the TPS61177A Evaluation Board | 2015年 9月 11日 | |||
证书 | TPS61177AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有 PWM 接口和混合调光模式的笔记本电脑用 TPS61177A WLED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 5日 |