TPS563208

正在供货

采用 FCCM 模式的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器集成了 95mΩ 和 57mΩ FET
  • D-CAP2™ 控制方案,可提供快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或持续电流模式 (TPS563208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 20µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56320x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器集成了 95mΩ 和 57mΩ FET
  • D-CAP2™ 控制方案,可提供快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或持续电流模式 (TPS563208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 20µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56320x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS563201 和 TPS563208 是采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS563201 和 TPS563208 是采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS563206 正在供货 采用 SOT563封装的4.2V 至17V 输入、3A 同步降压转换器 Optimized for higher power density
TPS563211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、3A 同步降压转换器 This product has soft-start and power-good operations.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56320x 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 9日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563201EVM-715 — 3A SWIFT 降压转换器评估模块

TPS563201 是单路自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS563201 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻可使 TPS563201 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS563201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS563208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF8A.ZIP (93 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频