TPS563201EVM-715

3A SWIFT 降压转换器评估模块

TPS563201EVM-715

立即订购

概述

TPS563201 是单路自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS563201 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻可使 TPS563201 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS563201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 6.5V。TPS563201EVM-715 评估模块 (EVM) 是单路同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 3A)。本用户指南介绍了 TPS563201EVM-715 的性能。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 具有集成 FET 的同步降压转换器
  • DCAP2 控制
  • 内部软启动
  • 3A 输出电流
降压转换器(集成开关)
TPS563201 采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器 TPS563208 采用 FCCM 模式的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563201EVM-715 — 3A SWIFT 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS563201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 2日
证书 TPS563201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频