TPS54395

正在供货

4.5V 至 18V 输入、双路 3A 输出、同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS563206 正在供货 采用 SOT563封装的4.2V 至17V 输入、3A 同步降压转换器 This product is single output with smaller package and less external component count

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 在两个通道上都支持 3A 的恒定电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 在两个通道上都支持 3A 的恒定电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

TPS54395 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54395 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54395 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54395 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54395 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54395 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS54395 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54395 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54395 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54395 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54395 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54395 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS542951 正在供货 4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双路同步降压转换器,可调节软启动 This is a dual-channel 2-A / 3-A output product.
TPS54495 正在供货 4.5V 至 18V 输入、双路 4A/2A 输出、同步降压转换器 This is a dual-channel 2-A / 4-A output product.
功能与比较器件相似
TPS54394 正在供货 带有集成场效应晶体管 (FET) 的 3A 双通道同步降压转换器 This is a dual-channel 3-A / 3-A output product with power-good function.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器( SWIFT ™) 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 9月 9日
用户指南 TPS54395 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54395EVM-057 — TPS54395 评估模块

The Texas Instruments TPS54395EVM-057 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54395 4.5V to 18V Input, Dual 3A Output, Synchronous Step-Down Converter.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54395 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM965.TSC (255 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54395 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM966.ZIP (70 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54395 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM614A.ZIP (70 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项
VQFN (RSA) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频