TPS54395EVM-057
TPS54395 评估模块
TPS54395EVM-057
概述
The Texas Instruments TPS54395EVM-057 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54395 4.5V to 18V Input, Dual 3A Output, Synchronous Step-Down Converter.
特性
- 2 outputs
- DCAP2 control
- Soft Start
- Non sinking pre-bias start up
- Eco-mode
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54395 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |||
证书 | TPS54395EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |