TPS2113A
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer with Low rDS(on) Switches:
- 84 mΩ Typ (TPS2113A)
- 120 mΩ Typ (TPS2112A)
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage: 2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current: 0.5 µA Typ
- Low Operating Current: 55 µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Time:
- Limits Inrush Current
- Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Auto-Switching Operating Mode
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-8 and 3-mm × 3-mm SON-8 Packages
The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies (such as a battery and a wall adapter), each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 2 A, depending on package. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AUTO SWITCHING POWER MUX 数据表 (Rev. C) | 2012年 5月 9日 | |||
应用手册 | 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS211xADRB-EVM | 2010年 3月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS211xAEVM User's Guide | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS2113AEVM-581 — 用于 TPS2113ADRB 电源多路复用器的评估模块
TPS211xAEVM 是德州仪器 (TI) TPS211xA 系列双输入单输出电源多路复用器的评估模块。这些多路复用器可在两个电源(在 2.8V-5.5V 电压下运行,提供高达 1A 的电流)之间实现无缝转换。TPS211xA EVM-061 用于 TPS211xAPW 封装器件。TPS211xA EVM-581 用于 TPS211xADRB 封装器件,在本用户指南中有具体介绍,该指南还包含 EVM 原理图、电路板布局、物料清单和配置材料。EVM (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | 查看选项 |
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。