适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
TIDA-00998
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00998 TI 设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的备用电池或超级电容器来延长主电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 的串联或并联灯串,以对均匀的 360 度可见性进行强度控制,从而完成最佳电源管理。

特性
  • 收集太阳能以对锂离子电池充电,在主电池和备用电池之间自动切换来为 LED 驱动器和故障指示灯 AFE 供电
  • 连接基于 CT 的负载电流收集子系统以对超级电容器充电;使用 PowerMux 在超级电容器和主电池之间自动切换
  • 利用 LP55231 驱动最多六个独立的 LED 和三个并联以驱动高电流 LED 的通道
  • 利用 LM3509 驱动串联的 LED
  • 利用 OPT3001 进行的基于环境光传感的三级强度控制

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ25505  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及自主电源复用器  电池管理  样片或购买 不可用
CSD13202Q2  N 通道功率 MOSFET、CSD13202Q2、12V Vd、9.3mΩ 导通电阻 (Rdson)/4.5V(最大值)  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD25310Q2  20V P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25310Q2  MOSFET的  样片或购买 不可用
LM3509  用于白光 LED 和/或 OLED 显示的高效升压,具有双路电流吸入器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP55231  LP55231 可编程 9 输出 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PCA9306  2 位双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3492  双路毫微瓦功耗推挽输出比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPS2113A  自动切换功率 MUX  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61021A  具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ATL431 下载 下载
BQ25505 下载
CSD13202Q2 WSON (DQK)| 6 下载
CSD25310Q2 WSON (DQK)| 6 下载
LM3509 下载
LP55231 下载
OPT3001 下载 下载
PCA9306 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -
下载 -
TLV3492 下载 下载
下载 -
TPS2113A 下载 下载
下载 下载
TPS61021A 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 119 2018年 11月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4018 2017年 11月 7日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (12)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 988 2017年 4月 5日
ZIP 2632 2017年 4月 5日
ZIP 1351 2017年 4月 5日
ZIP 1561 2017年 4月 5日
PDF 747 2017年 4月 5日
PDF 1252 2017年 4月 5日
PDF 184 2017年 4月 5日
PDF 466 2017年 4月 5日
PDF 94 2017年 4月 5日
PDF 98 2017年 4月 5日
PDF 283 2017年 4月 5日
PDF 388 2017年 4月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章