TLV713P

正在供货

具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV741P 正在供货 具有主动输出放电和使能功能的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器 Same voltage output options in a cost-sensitive solution
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV771 正在供货 150mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 Standard 150mA LDO for cost-sensitive applications

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 73 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 73 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm 4 引脚 X2SON
    • 5 引脚 SOT-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 1mm × 1mm 4 引脚 X2SON
    • 5 引脚 SOT-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)

TLV713 系列低压降 (LDO) 线性稳压器具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。然而,如果使用了一个输出电容器,TLV713 系列也可与任何输出电容器实现稳定运行。

TLV713 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV713 将输入电流限制到已定义的电流限值来避免来自输入电源的大电流。这个功能对于电池供电类器件十分重要。

TLV713 系列采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV713P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

TLV713 系列低压降 (LDO) 线性稳压器具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。然而,如果使用了一个输出电容器,TLV713 系列也可与任何输出电容器实现稳定运行。

TLV713 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV713 将输入电流限制到已定义的电流限值来避免来自输入电源的大电流。这个功能对于电池供电类器件十分重要。

TLV713 系列采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV713P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV713 面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容 150mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 10月 10日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 2012年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV71312PEVM-171 — 150 mA 低压降稳压器评估模块

The TLV71312PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71312P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV71318PEVM-171 — 150 mA 低压降稳压器评估模块

The TLV71318PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71318P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV71310 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM352A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71310P TINA-TI Transient Reference Design

SBVM383.TSC (599 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV71310P TINA-TI Transient Spice Model

SBVM382.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV71311 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM353A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71312 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM225A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71315 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM226A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71318 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM227A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV713185 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM237A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71325 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM228A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71328 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM229A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV713285 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM236A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71330 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM230A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71333 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM231A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计

该参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010062 — 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design

This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. This highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00373 — 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30224 — 适用于智能放大器的工业电源参考设计

The PMP30224 reference design provides 5.0V at 1.0A continuous / 5.0A peak and 1.8V @ 0.075A for a TAS2555 Class D Amplifier. The input voltage range is between 5.0V and 38.0V.
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01364 — 通过白色 LED 驱动器、环境光线传感器和接近度传感器实现的智能背光控制参考设计

本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00754 — 基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

此参考设计展示了适用于 HMI 应用的接近传感器实施方案。此设计可用于背光控制,可根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频