PMP21065

适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065

设计文件

概述

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。

特性
  • 10-14V 输入范围,典型为 12V
  • 多个直流/直流输出轨,可满足典型的 STB 要求
  • 成本优化设计
  • 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
  • 1oz,2 层电路板,尺寸为 4 英寸 x 2 英寸
输出电压选项 PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
Vin (Min) (V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
Vin (Max) (V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
Vout (Nom) (V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
Output Power (W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDQ3.PDF (1646 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRT75.PDF (242 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT76.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT77.PDF (254 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT79.ZIP (1699 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY0.ZIP (676 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT78.PDF (1188 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS5612084.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS562201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS563201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS564201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51206具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22945使能端高电平有效、具有电流限制和消隐功能的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21065 Test Results 2017年 10月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频