数据表
TLV62150A
- DCS-Control拓扑技术
- 输入电压范围:4V 至 17V
- 输出电流高达 1A
- 0.9V 至 5V 可调节输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝节电模式转换
- 19µA 的静态电流(典型值)
- 可选运行频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 要了解改进的特性集,请见TPS62150
- 引脚至引脚兼容于 TLV62130
- 采用 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装
应用
- 标准 12V 导轨式电源
- 由单节或多节锂离子电池组成的负载点 (POL) 电源
- 电器、楼宇自动化
- 移动 PC、平板、调制解调器、摄像头
- TV、机顶盒、音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV62150x 器件是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有 4V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 5V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 19μA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2μA。
该器件采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
计算工具
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
电源模块(集成电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点