TLV61220
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 负载的启动输入电压为 0.7V
- 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 停机期间具有导通功能
- 最小开关电流为 200mA
- 保护特性:
- 输出过压
- 过热
- 输入欠压闭锁
- 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 小型 6 引脚超薄小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用范围
- 电池供电类 应用
- 1 至 3 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH)
- 1 节锂离子或者锂离子一次性电池
- 太阳能或燃料电池供电 应用
- 消费类及便携式医疗产品
- 个人护理产品
- 白色或者状态发光二极管 (LED)
- 智能电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV61220 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。此器件采用一个 6 引脚超薄 SOT-23 封装 (DBV)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV61220 采用薄型 SOT-23 封装的低输入电压升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
应用手册 | Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter | 2016年 9月 23日 | ||||
应用手册 | How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter | 2016年 6月 3日 | ||||
应用手册 | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 | |||
技术文章 | When discharging a super capacitor, drain it all the way! | PDF | HTML | 2015年 9月 17日 | |||
应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 | ||||
用户指南 | TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module | 2012年 3月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 评估模块
TLV61220EVM-120 展示了德州仪器 (TI) 的 TLV61220 同步升压转换器。TLV61220 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V,允许器件除了通过单节锂离子电池运行,还可通过单节至三节配置运行。此用户指南包含安装说明、原理图、材料清单以及 EVM 印刷电路板布局绘图。用户指南介绍了 TLV61220EVM-120 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61220 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAK1A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点