PMP9772

采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计

PMP9772

设计文件

概述

此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220 的输出电压设为 5.5V 从而为 TPS61088 的输入电压引脚供电,即可使 TPS61088 也适用于低输入电压应用。

特性
  • 低输入电压
  • 高输入电流
  • 小尺寸
  • 具有成本效益
输出电压选项 PMP9772.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 6.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU880.PDF (735 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFL4.PDF (271 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFL5.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFL6.PDF (123 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFL8.ZIP (4382 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAJ6.ZIP (1224 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFL7.PDF (788 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV61220具有 5uA Iq 的 0.7V 低输入电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015年 9月 17日
测试报告 Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 2015年 4月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频