主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC6C5724-Q1

正在供货

汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 24 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.2 Features Adjacent-Pin Short Detection, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, LED Shorted Detection, LED Weak Supply Diagnostics, Reference Resistor Open or Short Detection, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
Number of channels 24 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.2 Features Adjacent-Pin Short Detection, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, LED Shorted Detection, LED Weak Supply Diagnostics, Reference Resistor Open or Short Detection, SPI Register Lock for Content Protection, Thermal Prewarning and Shutdown
HTSSOP (DAP) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,TA
  • 24 个恒定电流阱输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 三个输出组:OUTRn、OUTGn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 针对每个通道提供 7 位点校正
    • 针对每个组提供 8 位强度控制
  • 集成 PWM 灰度发生器
    • 可为每个单独通道进行 PWM 调光
    • 可调节全局灰度模式:12 位、10 位和 8 位
  • 保护和诊断
    • LED 开路检测、LED 短路检测、输出 GND 短路检测
    • 相邻引脚短路检测
    • 预热警告、热关断
    • IREF 电阻器开路及短路检测和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和 LOD_LSD 寄存器错误检查的负位切换
    • LOD_LSD 电路自检
  • 可编程输出压摆率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,TA
  • 24 个恒定电流阱输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 三个输出组:OUTRn、OUTGn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 针对每个通道提供 7 位点校正
    • 针对每个组提供 8 位强度控制
  • 集成 PWM 灰度发生器
    • 可为每个单独通道进行 PWM 调光
    • 可调节全局灰度模式:12 位、10 位和 8 位
  • 保护和诊断
    • LED 开路检测、LED 短路检测、输出 GND 短路检测
    • 相邻引脚短路检测
    • 预热警告、热关断
    • IREF 电阻器开路及短路检测和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和 LOD_LSD 寄存器错误检查的负位切换
    • LOD_LSD 电路自检
  • 可编程输出压摆率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口

有一些 适用于 指示灯和 LCD 局部调光背光照明的汽车应用。对于此类 应用,,多数人认为需要使用多通道恒定电流 LED 驱动器。要求获取相同的强度和 LED 色温。为确保系统级安全起见,LED 驱动器必须能够检测故障。

TLC6C5724-Q1 器件是一款车用 24 通道恒定电流 RGB LED 驱动器,可利用该器件在该 LED 上进行测试。TLC6C5724-Q1 器件可提供最高 50mA 的输出电流(由外部电阻器设定)。该器件具有 7 位点校正功能,每路输出 2 个范围。该器件还针对每个颜色组的输出提供 8 位强度控制功能。可通过 12 位、10 位或 8 位灰度控制调整每个输出的强度。该器件的电路能够检测各种系统故障,其中包括 LED 故障、邻近引脚短路故障、基准电阻器故障等。压摆率控制具有 2 个可调节位置,可最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组变到另一个 LED 组时有一段时间间隔。此间隔有助于减小启动电流。SDI 和 SDO 引脚允许串联多个器件,并通过一个串行接口控制。

有一些 适用于 指示灯和 LCD 局部调光背光照明的汽车应用。对于此类 应用,,多数人认为需要使用多通道恒定电流 LED 驱动器。要求获取相同的强度和 LED 色温。为确保系统级安全起见,LED 驱动器必须能够检测故障。

TLC6C5724-Q1 器件是一款车用 24 通道恒定电流 RGB LED 驱动器,可利用该器件在该 LED 上进行测试。TLC6C5724-Q1 器件可提供最高 50mA 的输出电流(由外部电阻器设定)。该器件具有 7 位点校正功能,每路输出 2 个范围。该器件还针对每个颜色组的输出提供 8 位强度控制功能。可通过 12 位、10 位或 8 位灰度控制调整每个输出的强度。该器件的电路能够检测各种系统故障,其中包括 LED 故障、邻近引脚短路故障、基准电阻器故障等。压摆率控制具有 2 个可调节位置,可最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组变到另一个 LED 组时有一段时间间隔。此间隔有助于减小启动电流。SDI 和 SDO 引脚允许串联多个器件,并通过一个串行接口控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLC6C5748-Q1 正在供货 具有内部电流设置的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器 Lower output channel count and higher output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C5724-Q1 车用 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 7日
功能安全信息 TLC6C5724-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 4月 27日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
EVM 用户指南 TLC6C5724-Q1 EVM User's Guide 2017年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6C5724EVM — TLC6C5724-Q1 24 通道恒流 LED 驱动器评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC776 TLC6C5724EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC6C5724-Q1 汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
TLC6C5724EVM TLC6C5724-Q1 24 通道恒流 LED 驱动器评估模块
仿真模型

TLC6C5724-Q1 PSpice Transient Model

SLAM327.ZIP (189 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLC6C5724-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLAM326.ZIP (28 KB) - PSpice Model
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
TIDA-020012 — 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计

该参考设计详细展示了用于单独驱动和控制车内顶灯应用中 30 个 LED 的解决方案。高像素可用来创建不同的光区或欢迎性灯光动画。该设计还实现了 LED 多路复用功能,可控制多达 150 个 LED。该设计使用了一个降压电压转换器、一个线性电压稳压器、三个具有串行外设接口 (SPI) 的线性 LED 驱动器和一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频