THS3095
- 低失真:
- 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 84dBc HD2
- 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 99dBc HD3
- 低噪声:
- 15pA/√ Hz 同相电流噪声
- 14pA/√ Hz 反相电流噪声
- 1.1nV/√ Hz 电压噪声
- 高压摆率:6000V/µs(G = 5,V O = 20V PP)
- 宽带宽:305MHz(G = 2,R L = 100Ω)
- 高输出电流驱动:±310mA
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16V
- 断电特性:仅 THS3095
THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。
THS3095 具有一个断电引脚 ( PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500µA。
THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。
THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THS3095EVM — THS3095 具有断电功能的单路高压低失真运算放大器评估模块
THS3095 评估模块 (EVM) 提供了一个用于评估 THS3095 高电压、低失真、高速电流反馈放大器的平台。用户只需电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM。
应用:
- 高电压任意波形
- 功率 FET 驱动器
- 引脚驱动器
- VDSL 线路驱动器
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01486 — 超声波流量变送器参考设计
该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB。
该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。
该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。
参考设计
TIDA-00075 — 高带宽和高电压任意波形发生器前端
此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点