超声波流量变送器参考设计
TIDA-01486
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。

特性
  • 能够驱动 4 个压电传感器(2MHz,最高 ±12V)
  • 高达 50dB 增益
  • 基于高速 ADC 的信号采集
  • 高精度:50ps ZFD

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR6047  MSP430FR6047 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS3095  具有断电功能的单路高压低失真电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3357  单路 5Ω SP3T 模拟开关 5V/3.3V 的 3:1 模拟多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR6047 下载 -
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
THS3095 下载 下载
下载 -
TS5A3357 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5027 2018年 5月 18日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 575 2018年 5月 16日
ZIP 868 2018年 5月 16日
PDF 1166 2018年 5月 16日
PDF 213 2018年 5月 16日
PDF 56 2018年 5月 16日
PDF 335 2018年 5月 16日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR6047 超声波感应评估模块  EVM430-FR6047  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
MSP430 MCU 超声波感应设计中心  MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER  软件库 

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-01486 Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 130 KB 2018年 7月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章