THS3095 评估模块
THS3095EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

查看   查看 THS3095 EVM Graphic

The THS3095 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3095EVM provides a platform for evaluating the THS3095 high-voltage, low distortion, high speed. current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • High-Voltage Arbitrary Waveform
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • VDSL Line Driver

特性
  • Unity gain stable
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range:
    • Single supply +10V to +30V
    • Split supply +/-5.0 to +/-15.0V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
  • Power down function

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS3095EVM:
THS3095 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2214 2015年 12月 31日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
THS3091 评估模块  THS3091EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
THS3091  单路高压低失真电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 
THS3095  具有断电功能的单路高压低失真电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章