主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A

正在供货

具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 低待机电流消耗
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65V 至 5.5V 的工作电源电压范围
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 加电时无毛刺脉冲
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 低待机电流消耗
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65V 至 5.5V 的工作电源电压范围
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 加电时无毛刺脉冲
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9534A 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9534A)可提供简单解决方案。

TCA9534A 的 功能 包括在 INT 引脚上生成中断。这样,主设备就知道输入端口状态何时发生了变化。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9534A 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。

TCA9534A 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9534A)可提供简单解决方案。

TCA9534A 的 功能 包括在 INT 引脚上生成中断。这样,主设备就知道输入端口状态何时发生了变化。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9534A 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9534A 具有中断输出和配置寄存器的低压 8 位 I2C 和系统管理总线 (SMBUS) 低功耗输入输出 (I/O) 扩展器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 1月 29日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
EVM 用户指南 I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 7月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLVC564 I/O Expander Software and Firmware Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA6408A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6408A-Q1 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 8 位转换 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 TCA6416A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6424A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534A 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9535 具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9538 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9539 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554A 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9555 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器
硬件开发
评估板
IO-EXPANDER-EVM IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块
仿真模型

TCA9534 IBIS Model

SCPM037.ZIP (148 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
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
TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计

此参考设计使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。

通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01406 — 能效较高的隔离式 CANopen 接口参考设计

CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压有可能损坏终端设备,就需要隔离器件。现今的智能工厂利用多个高效节能的自动化节点。该参考设计包含了 ISO1050 和 SN6501 器件,构建为 BeagleBone Black CAPE。此外,可以利用现有 Linux 软件基础架构在 BeagleBone Black 开发板上轻松对该设计进行测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个用于实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这可通过对两个射频采样 ADC 进行时序交错来实现。交错需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现相移。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树,该时钟树通过 LMX2594 宽带 PLL、LMK04828 合成器以及抖动清除器来实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010132 — 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计

这款 8 通道模拟前端 (AFE) 参考设计使用了两个 AFE7444 4 通道射频收发器和基于 LMK04828-LMX2594 的时钟子系统,该子系统可支持将设计扩展至 16 通道或更多通道。每个 AFE 通道都包含一个 14 位 9GSPS DAC 和一个 3GSPS ADC,同步误差低于 10ps,并且在 2.6GHz 下的动态范围大于 75dB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频