I2C designer tool
I2C-DESIGNER
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。

特性
  • 基于 GUI 的网络应用
  • 可导出式设计
  • JSON 文件上传程序
  • 物料清单发生器

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 版本日期   当前版本  

I2C-DESIGNER:
I2C designer tool

免费



ACTIVE 20-May-2019   v1.0.0  
相关产品

TI 器件 (62)

器件型号 名称 产品系列
PCA6107  具有中断输出、复位和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功率 I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9306  2 位双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C IC 
PCA9306-Q1  汽车类双通道双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C IC 
PCA9515A  双路双向 I2C 总线和 SMBus 中继器  I2C IC 
PCA9515B  双路双向 I2C 总线和 SMBus 中继器,PCA9515B  I2C IC 
PCA9517  电平转换 I2C 总线中继器  I2C IC 
PCA9534  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9534A  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9535  具有中断输出和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9536  具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9538  具有中断输出、复位和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功率 I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9539  具有中断输出和复位配置的远程 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 寄存器  I2C IC 
PCA9543A  Two-Channel I2C-Bus Switch With Interrupt Logic and Reset  I2C IC 
PCA9544A  具有中断逻辑的 4 通道 I2C 和 SMBus 多路复用器  I2C IC 
PCA9545A  具有中断逻辑和复位功能的 4 通道 I2C 和 SMBus 多路复用器  I2C IC 
PCA9546A  具有复位功能的 4 通道 I2C 和 SMBus 开关  I2C IC 
PCA9548A  具有复位功能的 8 通道 I2C 开关  I2C IC 
PCA9554  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9554A  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9555  具有中断输出和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
PCA9557  具有复位和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功率 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA4311  可热插拔双线总线缓冲器  I2C IC 
TCA4311A  可热插拔双线总线缓冲器  I2C IC 
TCA5405  低电压、5 位、自定时、单线输出扩展器  I2C IC 
TCA6408A  低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA6408A-Q1  汽车类低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA6416  Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Interrupt Output, Reset, and Config Registers  I2C IC 
TCA6416A  低压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA6418E  具有集成 ESD 保护的 TCA6418E I2C 控制键盘扫描 IC  I2C IC 
TCA6424  具有中断输出、复位和配置寄存器的低压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA6424A  低压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA6507  具有强度控制和关断状态的低压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器  I2C IC 
TCA8418  具有集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC  I2C IC 
TCA8418E  具有集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC  I2C IC 
TCA8424  通过 I2C 兼容接口提供人机接口器件 (HID) 的低压 8x16 键盘扫描器  I2C IC 
TCA9406  2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C IC 
TCA9509  电平转换 I2C 总线中继器  I2C IC 
TCA9511A  Hot swappable I2C bus and SMBus buffer  I2C IC 
TCA9517  电平转换 I2C 总线中继器,TCA9517  I2C IC 
TCA9517-Q1  汽车类电平转换 I2C 总线中继器  I2C IC 
TCA9517A  I2C 控制的 18 通道 GPIO 扩展器,TCA9517A  I2C IC 
TCA9534  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9534A  具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I²C 和低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9535  具有中断输出和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9538  远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9539  具有中断输出、复位和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9539-Q1  低压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器,TCA9539-Q1  I2C IC 
TCA9543A  具有中断逻辑和复位功能的双通道 I2C 总线开关  I2C IC 
TCA9544A  具有中断逻辑的 4 通道 I2C 和 SMBus 多路复用器  I2C IC 
TCA9545A  具有中断逻辑和复位功能的 4 通道 I2C 和 SMBus 开关  I2C IC 
TCA9546A  具有复位功能的 1.65–5.5V 4 通道 I2C 和 SMBus 开关  I2C IC 
TCA9548A  具有复位功能的低压 8 通道 I2C 开关  I2C IC 
TCA9548A-Q1  支持复位的汽车类 8 通道 I2C 开关  I2C IC 
TCA9554  远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9554A  远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C IC 
TCA9555  具有中断输出和配置寄存器的 [1.65–5.5V 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器]  I2C IC 
TCA9617A  电平转换 FM+ I2C 总线中继器  I2C IC 
TCA9617B  TCA9617B 电平转换 I2C 总线中继器  I2C IC 
TCA9800  I2C 电平转换 I2C 总线中继器  I2C IC 
TCA9801  电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器  I2C IC 
TCA9802  电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器  I2C IC 
TCA9803  电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器  I2C IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章