SN74AVC8T245 (正在供货)

具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 - SN74AVC8T245
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
IBIS Model of SN74AVC8T245 IBIS Model ZIP 65 KB 2009年 1月 22日 32 次点击

设计套件与评估板 (9)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 音频子卡 AUDK2G 子卡
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器 BOOSTXL-OV788ADAPT 评估模块和开发板
适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM AVCLVCDIRCNTRL-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。