LM5046

正在供货

具有集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, High-voltage startup, Integrated gate drivers, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, High-voltage startup, Integrated gate drivers, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 WQFN (RSG) 28 25 mm² 5 x 5
  • 适用于小尺寸、高密度电源转换器的高度集成控制器
  • 高电压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许线性导通至预偏置负载
  • 同步整流器在欠压锁定 (UVLO) 模式和断续模式下禁用
  • 两个可编程的独立死区调节支持零电压转换
  • 四个 2A 高电流桥式栅极驱动器
  • 高带宽光电耦合器接口
  • 可针对电流模式控制或电压模式控制进行配置
  • 双模过流保护
  • 通过电阻器编程的 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP

应用

  • 电动自行车
  • 军用:雷达/电子战
  • 电源:电信 DC/DC 模块:模拟
  • 专用分支交换机 (PBX)
  • 太阳能逆变器
  • 矢量信号发生器
  • 微波炉
  • 点对点微波回程
  • 电源:电信/服务器 AC/DC 电源:双路控制器:模拟
  • 太阳能微型逆变器
  • 陆地集群无线电 (TETRA) 基站
  • 洗衣机:低端

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于小尺寸、高密度电源转换器的高度集成控制器
  • 高电压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许线性导通至预偏置负载
  • 同步整流器在欠压锁定 (UVLO) 模式和断续模式下禁用
  • 两个可编程的独立死区调节支持零电压转换
  • 四个 2A 高电流桥式栅极驱动器
  • 高带宽光电耦合器接口
  • 可针对电流模式控制或电压模式控制进行配置
  • 双模过流保护
  • 通过电阻器编程的 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP

应用

  • 电动自行车
  • 军用:雷达/电子战
  • 电源:电信 DC/DC 模块:模拟
  • 专用分支交换机 (PBX)
  • 太阳能逆变器
  • 矢量信号发生器
  • 微波炉
  • 点对点微波回程
  • 电源:电信/服务器 AC/DC 电源:双路控制器:模拟
  • 太阳能微型逆变器
  • 陆地集群无线电 (TETRA) 基站
  • 洗衣机:低端

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5046 脉宽调制 (PWM) 控制器具有 利用电流模式或电压模式控制实现相移全桥拓扑电源转换器 所需的全部功能。该器件可由输入电压最高可达 100V 的隔离式 DC-DC 转换器初级侧供电运行。这款高度集成的控制器 - 驱动器可为四个外部桥式金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供 2A 双路高侧和低侧栅极驱动器,同时为次级侧同步整流 MOSFET 提供控制信号。外部电阻通过编程方式设定死区,以启用初级侧场效应晶体管 (FET) 的零电压转换。由于同步整流器能够以智能方式启动,因此支持电源转换器单调导通,即使在预偏置负载条件下也是如此。其他 功能 包括逐周期电流限制、断续模式重启、可编程软启动、同步整流软启动和具有同步和热关断功能的 2MHz 振荡器。

LM5046 脉宽调制 (PWM) 控制器具有 利用电流模式或电压模式控制实现相移全桥拓扑电源转换器 所需的全部功能。该器件可由输入电压最高可达 100V 的隔离式 DC-DC 转换器初级侧供电运行。这款高度集成的控制器 - 驱动器可为四个外部桥式金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供 2A 双路高侧和低侧栅极驱动器,同时为次级侧同步整流 MOSFET 提供控制信号。外部电阻通过编程方式设定死区,以启用初级侧场效应晶体管 (FET) 的零电压转换。由于同步整流器能够以智能方式启动,因此支持电源转换器单调导通,即使在预偏置负载条件下也是如此。其他 功能 包括逐周期电流限制、断续模式重启、可编程软启动、同步整流软启动和具有同步和热关断功能的 2MHz 振荡器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5046 具有集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 3月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-2116 SolarMagic ICs in Micro-inverter Applications (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2126 LM5046 Based Eighth Brick Reference Design (Rev. B) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2115 LM5046 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
应用手册 Using a Phase-Shifted Full-Bridge Topology in Small Form Factor Power Converters 2011年 8月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5046EVAL — 用于 LM5046 的评估板

The LM5046 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the phase-shifted full-bridge topology to evaluate the LM5046 PWM controller. The evaluation board is provided in an industry standard quarter brick footprint.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5046 PSPICE Model (Rev. A)

SNVM008A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5046 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAY9.ZIP (90 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SLUC500 LM5046 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5046 具有集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
WQFN (RSG) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频