LM285-2.5

正在供货

具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM285-2.5-N 正在供货 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 Improved maximum reverse breakdown voltage change with current (20 mV)

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 工作电流范围 20µA 至 20mA
  • 1.5% 和 3% 初始电压容差
  • 基准阻抗
    • LM385 在 25°C 时最大值为 1Ω
    • 所有器件在整个温度范围内的最大值均为 1.5Ω
  • 极低功耗
  • 工作电流范围 20µA 至 20mA
  • 1.5% 和 3% 初始电压容差
  • 基准阻抗
    • LM385 在 25°C 时最大值为 1Ω
    • 所有器件在整个温度范围内的最大值均为 1.5Ω
  • 极低功耗

LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端子、带隙电压基准器件,工作电流范围为 20µA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调可提供范围更小的电压容差。这些器件的带隙基准具有噪声低和长期稳定的特点。

该设计使得这些器件极不容易受容性负载影响,因此在大多数基准中更易于使用 应用中,低功耗是一个关键问题。宽动态工作温度范围可适应各种电流供应需求,并具有出色的稳压功能。

该系列的超低耗用功率使这些器件对微功耗电路非常有用。这些电压基准可用于设计便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些电压基准的宽工作电流范围使其能够用容差范围更小的器件替换旧的基准。

LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端子、带隙电压基准器件,工作电流范围为 20µA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调可提供范围更小的电压容差。这些器件的带隙基准具有噪声低和长期稳定的特点。

该设计使得这些器件极不容易受容性负载影响,因此在大多数基准中更易于使用 应用中,低功耗是一个关键问题。宽动态工作温度范围可适应各种电流供应需求,并具有出色的稳压功能。

该系列的超低耗用功率使这些器件对微功耗电路非常有用。这些电压基准可用于设计便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些电压基准的宽工作电流范围使其能够用容差范围更小的器件替换旧的基准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMx85-2.5、LM385B-2.5 微功耗电压基准 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
芯片与晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频