LM2734
- 薄型 SOT-6 封装
- 3V 至 20V 输入电压范围
- 0.8V 至 18V 输出电压范围
- 1A 输出电流
- 550kHz (LM2734Y) 和 1.6MHz (LM2734X) 开关频率
- 300mΩ NMOS 开关
- 30nA 关断电流
- 0.8V 2% 内部电压基准
- 内部软启动
- 电流模式,PWM 运行
- 热关断
- 使用 LM2734 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM2734 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT 封装的高效 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可提供所有有效功能,从而通过尽可能小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。
LM2734 稳压器采用最少的外部组件以及通过 WEBENCH 提供的在线设计支持,非常简单易用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界级的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 550kHz (LM2734Y) 或 1.6MHz (LM2734X),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。
LM2734 稳压器使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM2734 薄型 SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2018年 11月 1日 |
用户指南 | LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |||
用户指南 | High-IF Sub-sampling Receiver Subsystem User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
应用手册 | App Note 1408 Designing Pwr Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 | 2011年 11月 23日 | ||||
应用手册 | FPGA所需的电源供应:深入分析 | 英语版 | 2007年 3月 22日 | |||
应用手册 | Power Management Considerations for FPGAs and ASICs | 2007年 3月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM2734X-EVAL — 超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器评估模块
LM2734 Thin SOT-23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点