DRV8871 DRV8871 预售 | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8871 (正在供货)

DRV8871 预售

DRV8871 预售 - DRV8871
 

描述

DRV8871 器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8871 器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本、低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。

特性

  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • PWM 控制接口
  • 无需感测电阻即可实现电流调节
  • 低功耗休眠模式
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 刷式直流电机驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Number of Half Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
DRV8871 DRV8801 DRV8801A-Q1 DRV8870 DRV8872
6.5     8     6.5     6.5     6.5    
45     38     36     45     45    
3.6     2.8     2.8     3.6     3.6    
2     2     2     2     2    
PWM     PH/EN     PH/EN     PWM     PWM    
565     830     830     565     565    
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SO PowerPAD | 8     HTSSOP | 16
QFN | 16    
WQFN | 16     SO PowerPAD | 8     SO PowerPAD | 8    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16)
16QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 16)    
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)    
0.89 | 1ku     0.99 | 1ku     1.47 | 1ku     0.81 | 1ku     0.81 | 1ku    

WEBENCH® Designer DRV8871

  Min   Max Range
Vin  V 6.50 to 45.00V
RMS Current  A ≤ 2A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C