DRV8711 (正在供货)

具有片上 1/256 微步进分度器和失速检测的步进电机前置驱动器

具有片上 1/256 微步进分度器和失速检测的步进电机前置驱动器 - DRV8711
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块 DRV8711EVM 评估模块和开发板
支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack BOOST-DRV8711 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具备带有 PRU-ICSS 的 250 kHz 控制环路、基于 SORTE 协议的 4 轴 CNC 路由器参考设计

TIDEP0061 参考设计基于简单开放实时以太网 (SORTE) 协议,采用可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS),可实现 250 kHz 控制环路 4 轴 CNC 路由器的应用示例。该应用示例基于 SORTE 主机和器件,并在高达 250 kHz 步进频率的频率下驱动步进电机。SORTE 使客户应用能够在 4 µs 周期时间内在主机和器件之间交换处理数据。该设计包含开源 PRU 固件,从而使客户能够提供差异化的产品。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。