硬件
评估板
BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)
用户指南:
PDF
TI.com 上无现货
软件
固件
TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware
TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Auto-Torque Implementation Design Guide | 2015年 9月 4日 |