AMC1306M25 AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器 | 德州仪器 TI.com.cn

AMC1306M25 (正在供货)

AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器

AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器 - AMC1306M25
 

描述

AMC1306 是一款高精度 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN V VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1306 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。器件具有独特的 ±50mV 低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。

曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。

特性

  • 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能:
    • 偏置误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断 特性
  • 安全相关认证:
    • 7000VPEAK增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知,IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 额定扩展工业温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离式 ADCs

 
Resolution (Bits)
# Input Channels
Input Range (Vp-p)
Interface
Isolation (kV peak)
CMTI (Min) (kV/µs)
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
THD (Max) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
AMC1306M25 AMC1306E05 AMC1306E25 AMC1306M05
16       16      
1     1     1     1    
250mV     50mV     250mV     50mV    
Serial CMOS     Serial CMOS     Serial CMOS     Serial CMOS    
7     7     7     7    
50     50     50     50    
4     4     4     4    
82     82     82     82    
-85     -85     -85     -85    
42.4     45     45     42.4    
Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma    
3     3     3     3    
5.5     5.5     5.5     5.5    
2.7     2.7     2.7     2.7    
5.5     5.5     5.5     5.5    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC    

特色工具和软件