UCC28881

正在供货

700V 极低静态电流离线开关

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Buck boost, Buck-Boost, Flyback Iout (max) (A) 0.225 Vin (min) (V) 36 Vin (max) (V) 450 Switching frequency (max) (kHz) 62 Features Current limiting, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Soft start, Thermal shutdown Control mode Voltage Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (µA) 10 Duty cycle (max) (%) 55
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Buck boost, Buck-Boost, Flyback Iout (max) (A) 0.225 Vin (min) (V) 36 Vin (max) (V) 450 Switching frequency (max) (kHz) 62 Features Current limiting, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Soft start, Thermal shutdown Control mode Voltage Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (µA) 10 Duty cycle (max) (%) 55
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 集成 14Ω、700V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 集成高电压电流源,用于内置器件偏置电源
  • 集成电流感测
  • 内部软启动
  • 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
  • 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
  • 器件静态电流 <100μA
  • 在负载电路短路期间提供稳定的电流保护
  • 保护
    • 电流限制保护
    • 过载和输出短路保护
    • 过热保护

应用

  • AC-DC 电源
    (非隔离式降压转换器,其在连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM) 下的
    输出电流分别高达 225mA 和 150mA)
  • 电表、家庭自动化开关模式电源 (SMPS)
  • 支持微控制器 (MCU)、射频 (RF) 和物联网 (IoT) 的设备的偏置电源
  • 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成 14Ω、700V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 集成高电压电流源,用于内置器件偏置电源
  • 集成电流感测
  • 内部软启动
  • 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
  • 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
  • 器件静态电流 <100μA
  • 在负载电路短路期间提供稳定的电流保护
  • 保护
    • 电流限制保护
    • 过载和输出短路保护
    • 过热保护

应用

  • AC-DC 电源
    (非隔离式降压转换器,其在连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM) 下的
    输出电流分别高达 225mA 和 150mA)
  • 电表、家庭自动化开关模式电源 (SMPS)
  • 支持微控制器 (MCU)、射频 (RF) 和物联网 (IoT) 的设备的偏置电源
  • 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高电压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一器件系列,具备高电流处理能力。

该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用最少的外部组件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最常用的转换器拓扑。

UCC28881 集成了控制功率级启动的软启动功能,能够最大程度地减小功率级组件所受的压力。

UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高电压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一器件系列,具备高电流处理能力。

该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用最少的外部组件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最常用的转换器拓扑。

UCC28881 集成了控制功率级启动的软启动功能,能够最大程度地减小功率级组件所受的压力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28881 700V、225mA 低静态电流离线转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 10日
应用手册 Operating UCC2888x Offline Buck in Saturation for Cost Reduction 2018年 6月 22日
技术文章 How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 2018年 2月 1日
应用手册 UCC2888x Diode Selection When Configured as High Side Buck 2017年 11月 20日
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017年 8月 23日
应用手册 UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques 2017年 3月 23日
技术文章 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
EVM 用户指南 Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 2015年 12月 8日
技术文章 Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET PDF | HTML 2015年 11月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28881EVM-680 — UCC28881 离线高侧降压转换器评估模块

UCC28881EVM-680 评估模块 (EVM) 是离线高电压降压型电源,可提供 13VDC(最大输出 225mA)。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28881 PSpice Transient Model

SLUM501.ZIP (130 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC626 UCC28881 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
UCC28881 700V 极低静态电流离线开关

许多 TI 参考设计都包括 UCC28881

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频