UCC28063A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
UCC28063A

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCC28063 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 9月 19日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块 UCC28063EVM-723 评估模块和开发板

参考设计

具有快速瞬态响应功能、效率为 94% 的 480W 薄型 (<17mm) 交流/直流 SMPS 参考设计

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 的峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可最大程度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合滞回控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 多模式同步整流器控制器可实现比例栅极驱动器,从而减少 LLC 级输出整流器的传导损耗,实现高效率。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

UCC28063 Controller Setup Tool  (ZIP 14 KB )    2011年 9月 20日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28063A 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH ® Designer UCC28063A

AC Frequency  60 Hz  50 Hz
  Min   Max Range
VinRMS -  V 85.0 to 265.0V
Vout  V 115 to 420V
Iout  A ≤ 7A
Ambient Temp   °C -40 to 125 °C