UCC28063A

正在供货

具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC28065 正在供货 具有高频开关功能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 The UCC28065 is a high-frequency PFC which can reduce the inductor volume by up to 50%

产品详情

Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, Enable, Interleaved, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, Enable, Interleaved, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 输入滤波器和输出电容纹波电流消除
    • 减少了电流纹波,可提高系统可靠性并降低电容容量需求
    • 减小了电磁干扰 (EMI) 滤波器的尺寸
  • 相位管理能力
  • 双路故障安全过压保护 (OVP),可防止出现电压感测故障所导致的输出过压情况
  • 采用无传感器电流整形技术,可简化电路板布局并提高效率
  • 高级可闻噪声性能
  • 非线性误差放大器增益
  • 过压软恢复
  • 集成欠压和压降处理
  • 降低了偏置电流
  • 相比传统的单相连续导通模式 (CCM),提升了效率和设计灵活性
  • 浪涌安全电流限制:
    • 在浪涌期间防止金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通
    • 消除输出整流器中的反向恢复事件
  • 无需大量的缓冲器电路,使用低成本二极管即可
  • 提高了轻负载时的效率
  • 快速且平滑的瞬态响应
  • 扩展了系统级保护功能
  • 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
  • 工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装

应用

  • 100W 至 800W 电源
  • 游戏机
  • 数模转换机顶盒
  • 适配器
  • 液晶电视、等离子电视以及 DLP 电视
  • 家用音频系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入滤波器和输出电容纹波电流消除
    • 减少了电流纹波,可提高系统可靠性并降低电容容量需求
    • 减小了电磁干扰 (EMI) 滤波器的尺寸
  • 相位管理能力
  • 双路故障安全过压保护 (OVP),可防止出现电压感测故障所导致的输出过压情况
  • 采用无传感器电流整形技术,可简化电路板布局并提高效率
  • 高级可闻噪声性能
  • 非线性误差放大器增益
  • 过压软恢复
  • 集成欠压和压降处理
  • 降低了偏置电流
  • 相比传统的单相连续导通模式 (CCM),提升了效率和设计灵活性
  • 浪涌安全电流限制:
    • 在浪涌期间防止金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通
    • 消除输出整流器中的反向恢复事件
  • 无需大量的缓冲器电路,使用低成本二极管即可
  • 提高了轻负载时的效率
  • 快速且平滑的瞬态响应
  • 扩展了系统级保护功能
  • 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
  • 工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装

应用

  • 100W 至 800W 电源
  • 游戏机
  • 数模转换机顶盒
  • 适配器
  • 液晶电视、等离子电视以及 DLP 电视
  • 家用音频系统

All trademarks are the property of their respective owners.

该器件的特性与 UCC28063 几乎相同,只不过删除了 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测特性。 在某些应用中,当交流电源上出现快速瞬变、浪涌或脉冲噪声时,会有大量电压噪声耦合到 TSET 或 CS 引脚上。而删除上述两个故障检测特性可提升噪声抑制性能,从而为这类应用提供更强的“承受能力”。

这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。 利用 Natural Interleaving 技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。 此方案本身可提供高匹配度的快速响应、并确保每个通道都运行在转换模式下。

该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。 附加故障安全过压保护 (OVP) 特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。 该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。 并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。 该器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并以最大限度抑制可闻噪声的产生。

该器件的特性与 UCC28063 几乎相同,只不过删除了 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测特性。 在某些应用中,当交流电源上出现快速瞬变、浪涌或脉冲噪声时,会有大量电压噪声耦合到 TSET 或 CS 引脚上。而删除上述两个故障检测特性可提升噪声抑制性能,从而为这类应用提供更强的“承受能力”。

这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。 利用 Natural Interleaving 技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。 此方案本身可提供高匹配度的快速响应、并确保每个通道都运行在转换模式下。

该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。 附加故障安全过压保护 (OVP) 特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。 该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。 并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。 该器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并以最大限度抑制可闻噪声的产生。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28063A 具有改进的可闻噪声和输入浪涌噪声抑制性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 5月 27日
应用手册 UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 Using the UCC28063EVM 2011年 6月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28063EVM-723 — 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块

The UCC28063EVM-723 (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller. The UCC28063EVM-723 is an off line 300W PFC pre-regulator that runs of a universal line input of 85V to 265V RMS and provides a regulated 390V output. (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28063 PSpice Transient Model

SLUM207.ZIP (74 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC292 UCC28063 Controller Setup Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28063 具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器 UCC28063A 具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28063EVM-723 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块
参考设计

TIDA-01495 — 480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>流 SMPS 参考设计

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可更大限度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合迟滞控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10116 — 200W Natural Interleaving 转换模式 PFC 反激 LED 驱动器参考设计

PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激 PFC 拓扑可提供隔离功能并使用准谐振模式控制。它支持输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频