UCC27712-Q1 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流、2.8A 灌电流能力,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。
对于 IGBT,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V,对于功率 MOSFET,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 17V。
UCC27712-Q1 包含保护 功能, 在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受的偏置电源范围宽幅达 10V 至 22V,并且为 VDD 和 HB 偏置电源提供了 UVLO 保护。
该器件采用 TI 先进的高压器件技术, 具有 强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点上较宽的负瞬态安全工作区 (NTSOA),以及互锁。
该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件 具有 快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在 UCC27712-Q1 上,每个通道均由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。
All trademarks are the property of their respective owners.
Number of channels (#) |
Power switch |
Bus voltage (Max) (V) |
Peak output current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise time (ns) |
Fall time (ns) |
Prop delay (ns) |
Iq (uA) |
Input threshold |
Channel input logic |
Negative voltage handling at HS pin (V) |
Features |
Rating |
Operating temperature range (C) |
Package Group |
UCC27712-Q1 | UCC27710 | UCC27714 |
---|---|---|
2 | 2 | 2 |
MOSFET IGBT |
MOSFET IGBT |
MOSFET IGBT |
620 | 620 | 600 |
2.8 | 1.0 | 4 |
10 | 10 | 10 |
20 | 22 | 18 |
16 | 35 | 15 |
10 | 16 | 15 |
100 | 100 | 90 |
250 | 250 | 300 |
TTL CMOS |
TTL CMOS |
TTL CMOS |
Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
-11 | -11 | -8 |
Interlock | Interlock |
|
Automotive | Catalog | Catalog |
-40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | 8 | SOIC | 8 | SOIC | 14 |
立即下单 | 立即下单 | 立即下单 |