UCC27710 (正在供货)

具有互锁功能的 620V 0.5A、1.0A 高侧低侧栅极驱动器

 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
UCC27710D 1949 0.96 | 1ku 2409 SOIC (D) | 8 75 | TUBE ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
UCC27710DR 无此商品 暂无库存 0.80 | 1ku 2129 SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。